Für die Förderung von Wärmeverlust und Kühlung
Wir bieten Widerstände für die Gehäusemontage in 10 verschiedenen Leistungsstufen, von 5 W bis 300 W. Unsere Widerstände für die Gehäusemontage können so angepasst werden, dass sie unterschiedlichen Impulsenergiewerten und/oder Verbindungsmethoden an die Ausrüstung des Kunden entsprechen.
Ein Widerstand für die Gehäusemontage wird mit Drahtwickeltechnologie gefertigt und verfügt über einen Keramikkern, der in ein extrudiertes Aluminiumgehäuse gegossen wird, das sich zur Gehäusemontage eignet. Das drahtgewickelte Design maximiert die Impulshandhabung, und das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine herausragende Wärmeleitung. Unsere Widerstände für die Gehäusemontage sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, darunter Motorsteuerungen, Bremssysteme, Schweiß- und Röntgengeräte.
Nach Element und Typ suchen
Widerstände für die Gehäusemontage
Ausgewählte Anwendungen
Widerstände für die Gehäusemontage
Glasemaillierter Leistungswiderstand der Serie VE
TE Connectivity (TE) stellt seine glasemaillierten Leistungswiderstände (Typ VE-Serie) vor, die für hohe Lasten bei kleinen Abmessungen und langer Lebensdauer ausgelegt sind. Die drahtgewickelten Rohrwiderstände der VE Serie wurden für maximale Leistungsdichte (in freier Luft) entwickelt und sind mit einer dauerhaften Glasemailbeschichtung versehen, die eine zuverlässige und widerstandsfähige Lösung für hohe Leistungen darstellt. Diese Widerstände sind standardmäßig mit Lötösenanschlüssen und verschiedenen Rohrgrößen für bestimmte Leistungen erhältlich.
Leistungsmerkmale
- Langlebige Glasemaille-Beschichtung
- Hohe Belastbarkeit bei kleinen Abmessungen
- Hohe Verlustleistung in Freiluft
- Lieferung mit Lötfahnenanschluss
Vorteile
- Sehr haltbare Beschichtung
- Höhere Energiedissipation bei kleineren Produkten, erzwungene Kühlung nicht erforderlich
- Ideal für Platz- und Kosteneinsparungen
Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse – HS Serie
TE Connectivity (TE) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Standard- und kundenspezifischen Widerständen in Aluminiumgehäusen für allgemeine Anwendungen, Stromversorgungen, Stromerzeugung sowie die Traktions- und Antriebsindustrie. Bei der HS-Serie handelt es sich um eine Reihe extrem robuster drahtgewickelter Widerstände von hoher Qualität, die aus hochwertigen Materialien gefertigt sind, um optimale Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Das Aluminiumgehäuse dieser Widerstände trägt dazu bei, dass die Leistung schnell an einen bestimmten Kühlkörper abgegeben wird. Mit der neuesten Ausgabe des Datenblatts wird die Serie um zwei neue Modelle erweitert: die HSCS-Bolzenklemmen vom Typ HSC75, 100 und 150 sowie den Typ HSHC mit Leistungen von 350 W bis 500 W. Damit verfügt diese Baureihe über den derzeit größten Nennleistungsbereich. TE berät Sie gerne über den Einsatz dieser Widerstände für Impuls- und Hochspannungsanwendungen. Auf Anfrage kann TE diese Widerstände speziell modifizieren und prüfen, um den relevanten internationalen, verteidigungstechnischen oder Kundenspezifikationen zu entsprechen. Niedrige Ohmwerte, alternative Halterungen und Verbindungstypen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Vorteile
Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse – HS Serie
- Breites Leistungsspektrum bietet Einsatzmöglichkeiten für vielfältige Anwendungen
- Hohe Akzeptanz durch kundenspezifische Designangebote auf Anfrage.
- Hohe Stabilität und hohe Leistung
- Zuverlässig für den Einsatz in Impulsanwendungen
Widerstand mit Aluminiumgehäuse – CJB-Serie
TE Connectivity (TE) stellt mit der CJB-Serie seinen mit mehreren Montageoptionen ausgestatteten drahtgewickelten Widerstand vor. Dieser Widerstand ist mit Aluminiumprofilen gefertigt und benötigt praktisch keine zusätzlichen Kühlkörper, weshalb er in Anwendungen mit begrenztem Platz eingesetzt werden kann. Er ist so konzipiert, dass er hohe Leistungsüberlastungen absorbiert, wodurch er für Bremsanwendungen geeignet ist. Diese hohe Impulsabsorptionsfähigkeit macht ihn auch zu einer guten Wahl für eine Reihe von leistungselektronischen Schaltungen, einschließlich Frequenzumrichtern, Servoantrieben und Robotersteuerungen. Die Leistung dieses Widerstands wird durch forcierte Luftkühlung erheblich verbessert.
Vorteile
Widerstand mit Aluminiumgehäuse – CJB-Serie
- Hohe Überlastaufnahmefähigkeit für höhere Zuverlässigkeit
- Mehrere Befestigungsoptionen
- Gut geeignet für Anwendungen auf begrenztem Raum und somit
für ein breiteres Anwendungsgebiet kompatibel