Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Bei der TL-Serie handelt es sich um eine Reihe von Hochleistungs-Metall-Chip-Widerständen, die ideal für Strommesspositionen und mit einem speziellen Metall-Widerstandselement, einer geeigneten Sperrschicht unter dem Lot zur Verlängerung der Lebensdauer der Anschlüsse und einer Verlustleistung von bis zu 1 W ausgestattet sind.
Bei der TL-Serie handelt es sich um eine Reihe an Hochleistungs-Metall-Chip-Widerständen, ideal für Strommesspositionen. Mit einem speziellen metallischen Widerstandselement, einer geeigneten Sperrschicht unter dem Lot zur Verlängerung der Lebensdauer der Anschlüsse und einer Verlustleistung von bis zu 1 W.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.