MEMS-Sensorelemente für akkurate Kraftmessungen
TE Connectivity (TE) ermöglicht OEMs Kraftmessungen mit Messzellen basierend auf MEMS-Technologie. Dieselbe proprietäre Technologie, die mit piezoresistiven Silizium-Dehnungsmessstreifen Druck misst, kann auch für zuverlässige und kostengünstige Kraftmessungen eingesetzt werden.
Produktmerkmale:
Wichtige Fähigkeiten des TE Portfolios an Miniatur-Kraftsensoren
- Kosteneffektives, kundenspezifisch konfigurierbares Messzellenkonzept
- Zu den Merkmalen der Sensortechnologie gehören Kompaktheit, Robustheit, schnelles Ansprechverhalten und geringes Ausgangsrauschen.
- Entwickelt für den Einsatz in Verbraucher-, medizinischen und industriellen Anwendungen, wie z. B. medizinische Pumpen und Monitore, Robotik, Druckmessung, variable Bahnspannungsregelung, Sitzbelegungserkennung und Haushaltsgeräte
- Analoge Ausgangssignale von Millivolt bis verstärkte Spannung
–40 °C
Minimale Standard-Betriebstemperatur verfügbar
+85 °C
Maximale Standard-Betriebstemperatur verfügbar