Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Erweiterungsoptionen  Keine

  • Sicherungsoptionen  Keine

Produktmerkmale

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Leistungseingangsmodul

  • Filter-Schaltertyp  DPST

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-14

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung  Keine

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 250

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 400

  • Nennstrom (A) 3, 6, 10, 1

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Filterabschirmungstyp  Vollständige Dose, Geschirmt, Filterabschirmung

  • Produktausrichtung  Vertikal

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-102

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten