Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Eingangsverbindungstyp
6.35 Flachstecker
-
Ausgangsverbindungstyp
Bolzen
Elektrische Kennwerte
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA)
1.3
-
Nennstrom (A)
160, 100, 200, 63
-
Betriebsspannung (VAC)
480
Konfigurationsmerkmale
-
Verdrahtungskonfiguration
DELTA (3 Leitungen + Masse)
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Chassis
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Nicht konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-AD89