Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Gewindebolzen, Schraubklemme, 6.35 Flachstecker

  • Ausgangsverbindungstyp  Gewindebolzen, Bolzen, Reihenklemme

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (230 VAC, 50 Hz)  6.9, 29.4

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 32, 33, 259

  • Nennstrom (A) 16, 130, 7, 180, 30, 100, 42, 75, 55

  • Betriebsspannung (VAC) 480

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Chassis

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-B349

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten