Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Erddrossel-Option
Nein
-
Filtertyp
Einphasenfilter
-
Ausgangsverbindungstyp
FASTON .250
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Steckverbindertyp des Filters
IEC 320/C-14
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Flansch
Sonstige Eigenschaften
-
Produktausrichtung
Rechter Winkel
Elektrische Kennwerte
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA)
2
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA)
5
-
Nennstrom (A)
15, 3, 6, 10, 1
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-EA39