• Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-13

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 250

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 500

  • Nennstrom (A) 1, 3, 6, 10

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-EB39

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten