Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Erddrossel-Option  Nein, Ja

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-13

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 220

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 380

  • Nennstrom (A) 15, 3, 6, 10, 1

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-ED1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten