• Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250, Leiterplattenmontage

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-14, IEC 320/C-20, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 220

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 380

  • Nennstrom (A) 1, 3, 6, 10, 15, 20

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Vertikal, Rechter Winkel

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  .78 – 1.73 mm [ .031 – .068 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-EE46

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten