Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250, Leiterplattenmontage

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-20, IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Erddrossel-Option  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 5

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennstrom (A) 1, 3, 6, 10, 15, 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 2

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch, Einrasten

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  .78 – 1.73 mm [ .031 – .068 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-EJ46

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.