Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-14, IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-20

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  .78 – 1.73 mm [ .031 – .068 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Erweiterter Flansch, Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 220, 250

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 430, 400

  • Nennstrom (A) 15, 3, 6, 10, 20, 1

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-EJ79

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten