Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Schraubklemme

  • Ausgangsverbindungstyp  Reihenklemme

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) .57, 4.3, 4.9, 4, .62, 3.25, .52, .46, .45, .63

  • Nennstrom (A) 50, 230, 25, 110, 6, 80, 16, 36, 180, 150, 12

  • Betriebsspannung (VAC) 480

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-F299C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten