Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filterung  Drossel und Kondensator

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Medizin

  • Ausgangsverbindungstyp  .187″ FASTON

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-18

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Sonstige Eigenschaften

  • Filterabschirmungstyp  Komplette Abschirmung

Betrieb/Anwendung

  • Sicherheitsmerkmale des Geräts  Sperrsockel und gehüllter Ausgang

  • Betriebsmodus – Filter  2 MOPP

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 3

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 5

  • Nennstrom (A) 15, 3, 6, 10

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-IH1

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.