Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filtertyp
Leistungseingangsmodul
-
Filter-Schaltertyp
Kein Schalter
-
Ausgangsverbindungstyp
.045″-Steckverbinderblock
-
Filteranforderungen
Gefiltert, Ungefiltert
-
Steckverbindertyp des Filters
IEC 320/C-14
-
Erddrossel-Option
Nein
Konfigurationsmerkmale
-
Sicherungsoptionen
Sicherungshalter
Elektrische Kennwerte
-
Eingangsspannung
Doppelt AC (seriell/parallel), Vierfach AC
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA)
2
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA)
5
-
Nennstrom (A)
6
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Sonstige Eigenschaften
-
Filterabschirmungstyp
Filterabschirmung
-
Produktausrichtung
Rechter Winkel
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Einrasten
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-10 – 40
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-J101