Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Erddrossel-Option
Nein
-
Filtertyp
Leistungseingangsmodul
-
Filter-Schaltertyp
DPST, Kein Schalter
-
Ausgangsverbindungstyp
.110″ FASTON
-
Filteranforderungen
Gefiltert, Ungefiltert
-
Steckverbindertyp des Filters
IEC 320/C-14
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Einrasten, Flansch
Elektrische Kennwerte
-
Eingangsspannung
Vierfach AC, Keine, Einfach AC
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA)
2, 250
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA)
5, 500
-
Nennstrom (A)
4, 6, 2
-
Betriebsspannung (VAC)
240, 120, 100, 230, 250
Sonstige Eigenschaften
-
Filterabschirmungstyp
Keine, Filterabschirmung, Vollständige Dose
-
Produktausrichtung
Vertikal
Konfigurationsmerkmale
-
Sicherungsoptionen
Doppelt, Einfach
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-L1