Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Erddrossel-Option  Nein, Ja

  • Eingangsverbindungstyp  IEC, 6.35 Flachstecker, Drahtleitung, 6.35 Flachstecker

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250, Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panel

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 6, 10, 30, 40, 20, 3

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .21, .4, .75

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 1.25, .7, .36, .5

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-SK1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten