Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-20

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 40

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 70

  • Nennstrom (A) 20

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Vertikal

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1.5 mm [ .059 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-SR1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten