Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Einphasenfilter

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250, Leiterplattenstifte

  • Filteranforderungen  Gefiltert, Ungefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 2, 2.1, 9.6, 19.2, 24, 40, 70, 160, 240

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 3.65, 5, 16.6, 33.2, 41.5, 70, 130, 280, 420

  • Nennstrom (A) 15, 20

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Vertikal, Rechter Winkel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Einschiebbar (Arretierung an der kurzen Kante), Einschiebbar (Arretierung an der langen Kante), Flansch

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) .13 – 1, .78 – 1.19

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (in) .031 – .047, .005 – .039

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-SR15

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten