Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennstrom (A) 15

Produktmerkmale

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-13

  • Filtersteckverbinder-Ausführung  Stecker, Buchse

  • Ausgangsverbindungstyp  Leiterplattenmontage, 1/4″ Faston, 3/16″ Faston

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-SR2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten