Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Eingangsverbindungstyp  6.35 Flachstecker, 6.35 Flachstecker

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON .250, Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .73

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 1.27

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-V949

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten