Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Erddrossel-Option
Nein
-
Eingangsverbindungstyp
Diagonale Leiterplattenstifte mit .065", 6.35 Flachstecker
-
Ausgangsverbindungstyp
Diagonale Leiterplattenstifte mit .065″, FASTON .250
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Leiterplatte
-
Panelmontage – Ausführung
Flansch
Elektrische Kennwerte
-
Nennstrom (A)
2, 3, 1
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA)
.3
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA)
.5
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-Z1