Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieser Messumformer verwendet ein Hochzyklus-Potenziometer aus leitfähigem Kunststoff, um ein präzises Spannungsteiler-Rückmeldesignal für vollständige Hubbereiche von 76,2 oder 127 mm bereitzustellen. Mit einer Genauigkeit von ±0,4 % und einer Wiederholbarkeit von ±0,02 % lässt sich der MTA bequem mit Servoklammern befestigen, um eine einfache Rotationseinstellung zu ermöglichen. 

Vorteile

  • Kompakter Seilzuggeber
  • Absoluter linearer Weg 
  • Hubbereichsoptionen von 0-76,2 und 0-127 mm 
  • Hochzyklusanwendungen, Crashtests, Flugtests, OEM
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  MTA - Spannungsteiler

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 127, 76,2

  • Vollhubbereich (in) 3, 5

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,4

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50, IP55

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .012 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0007

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten