Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der 4-20 mA industrielle Seilzuggeber der PT5MA-Serie verfügt über ein einzigartiges thermoplastisches V62-Seil für Hochzyklus- und Hochleistungsanwendungen bis zu 250 Zoll.

Der 4-20 mA industrielle Seilzuglängengeber der PT5MA-Serie ist ein Seilzugwegaufnehmer, der sich in Minutenschnelle installieren lässt, keine exakt parallele Ausrichtung erfordert und nur wenig Platz beansprucht.  

Der PT5MA bietet zusätzliche Flexibilität bei der Installation, da der Kabelausgang relativ zur Montagefläche gedreht werden kann. Dadurch sind vier verschiedene Ausrichtungen des Kabelausgangs möglich.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 6.350 mm 
  • Gehärtetes eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Hochzyklusanwendungen 
  • IP67
  • NEMA 6-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT5MA- Industrieserie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 254, 2032, 2540, 3175, 3810

  • Vollhubbereich (in) 10, 80, 100, 125, 150

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,18, ±,25, ±,75

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65, IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0019

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten