Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der 4-20-mA-Seilzuggeber bis 152 cm eignet sich ideal für die Überwachung des Hubs von Hydraulikzylindern und anderen Anwendungen, die eine Erfassung von Positionsdaten in rauen Umgebungen erfordern.

Als Mitglied unserer Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung bietet der 4-20-mA-Seilzuglängengeber der PT8420 Serie ein Rückmeldesignal, das sich proportional zur linearen Bewegung eines Verlängerungsseils aus Edelstahl verhält. Montieren Sie das Gehäuse des Messumformers einfach auf einer feststehenden Fläche, und bringen Sie das Verlängerungsseil an dem beweglichen Objekt an.

Vorteile

  • Absolute lineare Position bis 1.524 mm 
  • Gehäuseausführungen aus Aluminium oder Edelstahl 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • IP68/NEMA 6
  • Zertifizierung für Gefahrenbereiche 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT8420 - Raue Umweltbedingungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 127, 254, 381, 508, 762, 1016, 1270, 1524

  • Vollhubbereich (in) 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,15, ±,18, ±1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP68

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Ja

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02, .05

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0026

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten