Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Seilzug-Encoder PT8600 lässt sich in wenigen Minuten installieren, passt problemlos in enge Bereiche und muss nicht perfekt parallel ausgerichtet werden. Er wandelt jeden Drehgeber in einen linearen Positionssensor um und hat einen linearen Hubbereich von bis zu 1250 mm (50 Zoll).

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Bewegungs-Umwandlungsverhältnis pro Drehung (mm) 125

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT8600 - Seilzug-Encoder

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 625, 635, 1250

  • Vollhubbereich (in) 49,21, 24,6, 25

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Ja

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68, IP67

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0031

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten