Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Das Kettenkodierungsmodul PT9600 verfügt über einen linearen Hubbereich von bis zu 1.400 cm und ist mit praktisch allen Kodieren kompatibel.

Das Kettenkodierungsmodul PT9600 sorgt für ultimative Flexibilität.  Wählen Sie bei der Bestellung einfach den Messbereich, die Seilspannung und die Montageausführung des Kodierers aus – so einfach ist es! Wir stellen sogar alle notwendigen Montagewerkzeuge und -komponenten für den Kodierer bereit. Wenn Sie die gewünschte Montageausführung für den Kodierer nicht finden oder den Kodierer von uns beziehen möchten, rufen Sie uns an.

Vorteile

  • Wandelt JEDEN Drehkodierer in einen linearen Positionssensor um 
  • Lineare Hubbereiche bis 14 m 
  • Praktisch mit JEDEM kundenseitig bereitgestellten Kodierer kompatibel 
  • Vom Werk bereitgestellte Kodierer verfügbar 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT9600 - Seilzug-Encoder

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 10160, 5080, 8890, 13970, 12700, 6350, 7620, 600

  • Vollhubbereich (in) 23,62, 200, 500, 550, 300, 350, 400, 250

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Ja

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Blanker Edelstahl

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl, Aluminium

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP68

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0041

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten