Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der Seilzuggeber mit Schlitzöffnung für zusätzlichen Schutz der RBS9000 Serie ist für extreme Anwendungen ausgelegt, bei denen außerordentliche Mengen an Schmutz, Sprühwasser oder sonstige Fremdkörper in den Seiltrommelmechanismus eindringen und diesen beeinträchtigen könnten.
Positionssensor – Produkttyp :PT9000, PT9, Serien für raue Umgebungen
Vollhubbereich (mm):7620, 1905 – 13970
Vollhubbereich (in):75 – 550, 300
Wiederholgenauigkeit (% of FS):.02
Gehäusematerial :Edelstahl, Aluminium
IP-Schutzart :IP68, IP67
Erhältlich von
Übersicht
Der RBS9000 ist für extreme Anwendungen ausgelegt, bei denen außerordentliche Mengen an Schmutz, Sprühwasser usw. in den Seiltrommelmechanismus eindringen und diesen beeinträchtigen könnten.
Beim Seilzuglängengeber RBS9000 ist die Seilöffnung auf einen Einpunktausgang reduziert, um ein Eindringen von Schmutz in den Seiltrommelbereich zu minimieren. Da beim Einfahren des Messseils Fremdkörper in den Messumformer befördert werden können, wurden zwei Bürsten integriert, um anhaftende Materialien abzuwischen.
Vorteile
Zusätzlicher Schutz in extrem schmutzigen Umgebungen
Die Seilaustrittsöffnung ist auf einen Einpunktausgang reduziert, um ein Eindringen von Schmutz in den Trommelbereich zu minimieren.
Die RBS-Option umfasst zwei Seilbürstensätze, um das Messseil vor dem Einfahren in das Gehäuse zu säubern.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Positionssensor – Produkttyp PT9000, PT9, Serien für raue Umgebungen
Abmessungen
Vollhubbereich (mm)7620, 1905 – 13970
Vollhubbereich (in)75 – 550, 300
Weitere
Wiederholgenauigkeit (% of FS).02
Encoder-Antrieb Nein
Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Vollständig aus Kunststoff, Blanker Edelstahl