Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PTX101 - Spannungsteiler

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 1016, 50,8, 2540

  • Vollhubbereich (in) 40, 100, 2

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25, ±,1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0054

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten