Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Seilzuglängengeber der SKD-Serie mit 4-20mA und 0-10V-Ausgängen ist in Standardkonfigurationen erhältlich oder kann für OEM-Anwendungen angepasst werden.

Der Seilzuglängengeber der SKD Serie bietet Bedienungsfreundlichkeit, ein kompaktes Design und hohe Flexibilität. Bei allen Einheiten können die Kunden zwischen einem 4 – 20 mA- oder 0 – 10 V DC-Ausgangssignal auswählen. Zudem bietet das Modell einfach einstellbare Edelstahl-Montagehalterungen für mehrere Installationsoptionen  sowie die Möglichkeit, die Richtung des elektrischen Steckverbinders an die jeweiligen Verdrahtungsanforderungen anzupassen. Unser einzigartiger elektronischer Schaltkreis und ein äußerst beständiges federbelastetes Messseil aus Edelstahl liefern über den gesamten Hub ein präzises und zuverlässiges „absolutes“ Spannungsteiler-Positionsrückmeldesignal. Dank seines günstigen Preises ist dieser Seilzuglängengeber die perfekte Lösung für Einzelstückkunden und OEM-Kunden gleichermaßen.

Vorteile

  • Linearer Weg bis 1.000 cm 
  • Kompaktes Design
  • Einfache Installation  
  • Einstellbare Ausrichtung des Messseils 
  • Verschiedene Konfigurationen auf Lager
Orangefarbene Leiste

Anwendungsbereiche

  • Gabelstapler
  • Teleskoparme
  • Arbeitsbühnen
  • Hebebühnen
Sk-Serie Seilzuglängengeber, Infografik
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  SG-Serie, Seilzuglängengeber nach IP67

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 10160, 6350

  • Vollhubbereich (in) 400, 250

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,35

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0061

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten