Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Verwenden Sie die Serie SK6, um einen Drehkodierergeber in einen hochpräzisen linearen Positionssensor umzuwandeln.

Der Seilzuglängengeber der Serie SK6 bietet eine herausragende Bedienungsfreundlichkeit, ein kompaktes Design und hohe Flexibilität.  Der SK6 wurde für beliebte Synchro-Mount-Encoder-Stile mit 21/2 Zoll quadratischem Flansch und 58 mm Durchmesser entwickelt.  Dazu gehört auch eine Edelstahlhalterung, mit der der Anwender die Messseiellenorientierung leicht in eine der vier verschiedenen Richtungen wechseln kann.

Vorteile

  • Wandelt einen Drehkodierer in einen linearen Wegsensor um 
  • Verwendung mit der bewährten Vierkantflansch- und Servo-Montageausführung 
  • Einstellbare Ausrichtung des Messseils 
  • Verschiedene Konfigurationen auf Lager
Orangefarbene Leiste

Anwendungsbereiche

  • Gabelstapler
  • Teleskoparme
  • Arbeitsbühnen
  • Hebebühnen
Sk-Serie Seilzuglängengeber, Infografik
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Bewegungs-Umwandlungsverhältnis pro Drehung (mm) 381,5

  • Ausgangssignal-Typ  CAN J1939, CANopen, 4 – 20 mA

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  SG-Serie, Seilzuglängengeber nach IP67

Abmessungen

  • Vollhubbereich  10160 mm [ 400 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Ja

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0062

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten