Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Die Bauweise des Seilzuggebers der Serie SKH verfügt über eine CANopen-Schnittstelle für die einfache Integration in Systeme mit der CAN-Plattform.
Der Seilzuggeber der SKH Serie bietet Bedienungsfreundlichkeit, ein kompaktes Design und hohe Flexibilität. Bei allen Einheiten können die Kunden zwischen einem 4 – 20 mA- oder 0 – 10 V DC-Ausgangssignal auswählen.Zudem bietet das Modell einfach einstellbare Edelstahl-Montagehalterungen für mehrere Installationsoptionen sowie die Möglichkeit, die Richtung des elektrischen Steckverbinders an die jeweiligen Verdrahtungsanforderungen anzupassen. Unser einzigartiger elektronischer Schaltkreis und ein äußerst beständiges federbelastetes Messseil aus Edelstahl liefern über den gesamten Hub ein präzises und zuverlässiges „absolutes“ Spannungsteiler-Positionsrückmeldesignal. Dank seines günstigen Preises ist dieses SKH-Modell die perfekte Lösung für Einzelstückkunden und OEM-Kunden gleichermaßen.
CANopen® ist eine eingetragene Marke der Anwender- und Herstellervereinigung CAN in Automation.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.