Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Digitale Auflösung (bit) 12

  • Ausgangssignal-Typ  CAN J1939

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  SR-Serie, Seilzuglängengeber nach IP67

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 4445, 3175

  • Vollhubbereich (in) 175, 125

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0079

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.