Frage: Woher weiß ich, dass die CSBS Kupferschraubverbinder ordnungsgemäß montiert wurde?
Antwort: Unsere Kupferschraubverbinder sind mit integrierten Abscherschrauben ausgestattet. Sie sind so konstruiert, dass sie bei dem entsprechenden Drehmoment scheren. Dadurch wird sichergestellt, dass das richtige Drehmoment auf jede Schraube angewendet wird und somit die optimale Kontaktkraft erzeugt wird, um den Widerstand zu minimieren.
Frage: Was ist die primäre Anwendung der Kupferschraubverbinder?
Antwort: Die Hauptanwendung unserer Kupferschraubverbinder besteht darin, erdverlegte Kabelmuffen bei Spannungen bis zu 35 kV zu verbinden.
Frage: Können Kupferschraubverbinder mit den Raychem Kabelgarnituren von TE verwendet werden?
Antwort: Unsere Kupferschraubverbinder sind kompatibel mit Raychem Warm- und Kaltschrumpfmuffen und Endverschlusssets für unterirdische Anwendungen bis 35 kV.
Frage: Ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich, um die Kupferschraubverbinder zu montieren?
Antwort: Unsere Kupferschraubendverbinder erfordern kein spezielles Werkzeug. Sie können mit einem Schlagschrauber oder einer Standard-Ratsche montiert werden.
Frage: Für welchen Leiterbereich sind die Kupferschraubverbinder geeignet?
Antwort: Unsere Kupferschraubverbinder sind vielseitig einsetzbare Schraubverbinder, die für eine Vielzahl an Kupferkabeln von kompakten 2 AWG-Litzenkabeln bis hin zu konzentrischen Litzenleitern mit 1.000 kcmil geeignet sind.