Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  3

  • Anzahl der Kontaktkammern  6

  • Anzahl der Leistungspole  6

  • Anzahl der Signalpositionen  6

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 500

  • Betriebsspannung (VAC) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  C, B, A, D, N

  • Dichtungstyp  Stirnflächendichtung, Durchführungsdichtung

  • Dichtungsmaterial  Fluorsilikon

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Steckverbinderdichtung – Farbe  Naturbelassen

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Grün, Schwarz, Rot, Gelb

Kontaktmerkmale

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 22

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zusammensetzung

  • Außengehäusematerial  Zusammensetzung

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  06

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dreifach-Abdichtung

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Druckknopfklinke

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D369-HP66

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.