Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DTM Gehäuse bieten eine mehrpolige Lösung mit niedrigeren Stromstärken.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
  • 14 – 22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Muffen, Befestigungsklammern, Staubkappen und Endgehäuse
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DTM Steckverbinder?

A:     Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH DTM Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DTM Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DTM Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DTM STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Buchsengehäuse, Stecker, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel, Komponente-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbindermodifikation  Abschlusswiderstand, J1939, Eingegossene Diode, Eingegossene Diode (MUR460), Eingegossene Diode (Vishay 1N5625GP), Eingegossener Widerstand, Endkappe, Geschweißter Flansch, J1939, Schrumpfmuffenadapter

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  N-DICHTUNG

  • Leere Kontaktkammerposition  3, 4, 6, 0

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Grau, Grün, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 16, Größe 20

  • Stiftdurchmesser (mm) 1, 1.02, 1.59

  • Stiftdurchmesser (in) .039, .04, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5, 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisiert

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Kunststoff, Nylon 66 GF, PA 46 GF, PA 66, PA 66 GF, PA 66 GF15, PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.81, 4.19, 4.2, 5.46

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .15, .164, .165, .215

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 3, 1.35 – 3.05, 1,3 – 3,2, 1,3 – 3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .118, .053 – .12, ,053 – ,126

  • Produktbreite (mm) 12.9, 14, 14.2, 14.45, 15.2, 16, 16.2, 16.5, 16.51, 16.54, 17.15, 17.6, 18.8, 19.2, 19.6, 20.2, 20.22, 20.7, 21.9, 23, 25.4, 35.6, 41.99, 43.7, 57.15

  • Produktbreite (in) .508, .551, .559, .569, .598, .6, .629, .638, .65, .651, .675, .693, .74, .756, .772, .795, .796, .815, .862, .905, 1, 1.4, 1.653, 1.72, 2.25

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16, 16 – 22

  • Steckverbinderhöhe (mm) 12.9, 14.94, 16.21, 17.05, 22.71, 27.6, 28.8, 29.1, 29.9, 31.4, 31.6, 31.62, 35.6, 37.3, 37.4, 37.41, 39.9, 40.01, 42.7, 48.64, 43,7, 31,1, 44,9, 30,1, 41,1, 50,9

  • Steckverbinderhöhe (in) .508, .588, .638, .67, .873, 1.09, 1.1, 1.13, 1.14, 1.18, 1.22, 1.24, 1.245, 1.4, 1.47, 1.473, 1.57, 1.575, 1.62, 1.68, 1.72, 1.77, 1.85, 1.915, 2, 1,76

  • Reihenabstand (mm) 4.19, 4.2, 7.1, 7.11

  • Reihenabstand (in) .165, .28, 0,279

  • Drahtgröße (mm²) .5 – 1

  • Produktlänge (mm) 12.1, 14.1, 14.4, 15.2, 16.3, 16.5, 17.6, 18.5, 18.6, 19.2, 20.6, 20.7, 21.2, 22.1, 23.8, 29.08, 31.6, 31.62, 37.8, 39.5, 40, 41.53, 42.67, 43.69, 44.96, 45.21, 46.18, 50.8, 55.1

  • Produktlänge (in) .476, .555, .567, .598, .642, .649, .692, .693, .728, .732, .756, .811, .815, .836, .87, .937, 1.145, 1.24, 1.245, 1.49, 1.555, 1.57, 1.635, 1.68, 1.72, 1.77, 1.78, 1.818, 2, 2.17

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125, -55 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-67 – 302, -67 – 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125, -55 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-67 – 302, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet, Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Menge, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 100, 180, 200, 350, 500, 550, 650, 900, 960, 1000, 2500

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D485-CH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.