Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere DEUTSCH Leiterplattengehäuse sind komplette einsatzfertige Lösungen aus Gehäuse und Steckleiste.

DEUTSCH DT Gehäuse und Steckleisten

  • Die Steckleisten sind für DEUTSCH DT Steckverbinder-Schnittstellen ausgelegt.
  • Ausführungen für 12, 24, 36 oder 48 Kontakte verfügbar
  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  • 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  • Das Gehäuse verfügt auf beiden Seiten über einen Durchgangs-Montageflansch.
  • Die Steckleisten verfügen über 90°-Stifte.
  • Eine radiale Flanschdichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung.
  • Optionale Belüftung

DEUTSCH DTM Gehäuse und Steckleisten

  • Die Steckleisten sind für DEUTSCH DTM Steckverbinder-Schnittstellen ausgelegt.
  • Ausführungen mit 12 oder 24 Kontaktkammern verfügbar
  • Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A) 
  • 14 – 22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Das Gehäuse verfügt auf beiden Seiten über einen Durchgangs-Montageflansch.
  • Die Steckleisten verfügen über 90°-Stifte.
  • Eine radiale Flanschdichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung.
  • Optionale Belüftung
  • Transparente PEI Gehäuse erhältlich
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Steckverbindergehäuse

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA 66 GF15, Ultem

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K, Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 200

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D485-EN17

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.