Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Je nach Steckverbinderausrichtung sind zahlreiche Verschlüsselungs- und Farbkennzeichnungsoptionen erhältlich.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Abdichtungsarretierung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Grau, Grün, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA GF

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  2000, 3000

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D487-SL25

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.