Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .38 µm [ 15 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 4

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66 GF, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.5 mm [ .137 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal, Horizontal

  • Anzahl der Positionen  16, 8, 12, 30, 22, 38

  • Anzahl der Reihen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tube

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A15H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten