• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  3, 6, 8, 12, 16, 20, 48

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterplattenhalterung – Material  Messing

  • Leiterplattenhalterung – Beschichtungsmaterial  Zinn über Nickel

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X, Y, Z

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix, Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  6.25 mm [ .246 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 µm [ 78.73 µin ]

  • Steckzungendicke  .5 mm [ .019 in ]

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .38 µm [ 15 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Flachstecker, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5, 20, 30

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.4

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .133, .134

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein, Befestigungsclip

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes Thermoplast, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 3.81

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .099, .15

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 22.7, 55.9

  • Steckverbinderlänge (in) .89, 2.2

  • Steckverbinderbreite (mm) 18, 20.19, 17,79

  • Steckverbinderbreite (in) .7, .794

  • Steckverbinderlänge (mm) 22.7, 55.9

  • Steckverbinderhöhe (mm) 13.2, 21.6

  • Steckverbinderhöhe (in) .51, .519, .85

  • Reihenabstand (mm) 2.5, 3.75

  • Reihenabstand (in) .098, .147

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  8, 17, 21, 37, 46

  • Verpackungsmethode  Box, Karton & Schlauch, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A66B

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.