Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Drahteingangsposition  Seite

  • Anzahl der Positionen  6, 5

  • Anzahl der Reihen  1

  • Drahteingangswinkel  180°

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Vertikal, Rechter Winkel

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Produktmerkmale

  • Reihenklemmentyp  Stiftleiste, Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10.5, 11.25

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5.08 mm [ .2 in ]

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 14

  • Drahtgröße (mm²) .33 – 2.08

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A66C

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.