Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einzeldrahttyp  Litze, Massiv oder Litzen

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Betriebsspannung (VDC) 250

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) 2

  • Steckzungenbreite (in) .078, .08

  • Kontaktlänge (mm) 17.8, 18.3, 25.3, 25.8

  • Kontaktlänge (in) .7, .72, .996, 1,016, 0,701

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

  • Hülsentyp  Open

  • Steckzungendicke  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm) .38, .76

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µin) 15, 30

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Hell

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .8 – 1.4, 1.8 – 2.8, 1.2 – 2.6, 3.1 – 3.8, 3.1 – 3.4, 2.2 – 2.8

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .087 – .11, .122 – .149, .047 – .102, .071 – .11, .031 – .055, .07 – .11, .047 – .098, .122 – .133

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16, 28 – 24, 24 – 20, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) .5 – 1.42, .2 – .6, .08 – .24, 1.23 – 2.27

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle und Box, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  3000, 5000, 9000, 10500, 12000, 14000, 16000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A75

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.