Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  4, 8, 12, 20

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 800

  • Betriebsspannung (VAC) 250, 800

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterplattenhalterung – Material  Messing

  • Leiterplattenhalterung – Beschichtungsmaterial  Zinn über Nickel

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Steckzungenbreite  1.9 mm [ .075 in ]

  • Steckbereich-Länge  11 mm [ .433 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Steckzungendicke (mm) .5, .64

  • Steckzungendicke (in) .019, .025

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.3 µm [ 51.18 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76, 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30, 80

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Flachstecker, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.8 mm [ .149 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF15, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5.08 mm [ .2 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Reihenabstand  5.08 mm [ .2 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A75G

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.