Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Drahteingangsposition
Seite, Oben
-
Anzahl der Positionen
6, 8, 4, 3
-
Anzahl der Reihen
1
-
Drahteingangswinkel
180°
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
14.5, 12.7
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Durchsteckmontage - Löten
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Push-In
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Thermoplast
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
7.5 mm [ .295 in ]
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Beschriftungsfarbe
Schwarz
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Produktausrichtung
Rechter Winkel, Vertikal
Produktmerkmale
-
Reihenklemmentyp
Stiftleiste, Buchse
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte, Leitungen und Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
300
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage, Kabelbefestigung (freihängend)
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
22 – 14
-
Drahtgröße (mm²)
.32 – 2.1
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D9934-A75I