Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Montage und Anschlusstechnik

  • Drehmoment (Spule) (in-lbs) 15, 24

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 112,5

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Hilfsdrehmoment (in-lbs) 15, 24

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  8-32 UNC-2A-Bolzen, 10-32 UNF-2A-Bolzen

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  3/8-24 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  10-32 UNF-2A-Bolzen, 8-32 UNC-2A-Bolzen

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Spulenwiderstand (Ω) 12,2, 81,5, 20, 82

  • Kontaktnennstrom (A) 600

  • Spulenspannung (VDC) 28, 30

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  SPST NO, 1 SPDT, 1 SPST-NO, FORM X

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  SPST NO

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Schütze für definierte Anwendungen (Definite Purpose), Universalschütz

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-A712

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.