Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Montage und Anschlusstechnik

  • Drehmoment (Spule) (in-lbs) 15, 24

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 112,5

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montageplatte

  • Hilfsdrehmoment (in-lbs) 15, 24

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  Drahtsteckverbinder, 8-32 UNC-2A-Bolzen, 10-32 UNF-2A-Bolzen

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  3/8-24 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  8-32 UNC-2A-Bolzen, Steckverbinder, 10-32 UNF-2A-Bolzen

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Spulenwiderstand (Ω) 91, 56, 8,76, 90

  • Kontaktnennstrom (A) 300

  • Spulenspannung (VDC) 28

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  DPST NO, 3PDT, 1 Form Z, SPST-NC

  • Kontaktanzahl der Pole  2, 1

  • Kontaktanordnung  DPST-NO, SPST NO DB, SPST NO

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DC-A770

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.