Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Entwicklungsplatinensensor MS5637 ist ein eigen-ständiger Druck- und Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Das Sensormodell funktioniert mit 5 V (extern). Das Sensormodul umfasst einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. 

Ausführliche Beschreibung

I2C-Schnittstelle: Das Grove kompatible Modul MS5637 kann beim I2C-Modell mit einer Versorgung von 5 V an den Host angeschlossen werden. Es verfügt über einen Grove kompatiblen 4-poligen Anschluss für I2C.

 

Externe Steuersignale mit 5-V-Versorgung: Der IC wird als I2C-Slave mittels des Standard-Zweileiter-I2C-Anschlussschemas betrieben. Da der IC eine Nennspannung von 3,6 V aufweist, sind auf der Platine die notwendigen Schaltelemente wie Regler und elektrischer Pegelwandler integriert, sodass die SCL- und SDA-Signale direkt von einem externen I2C-Netz mit 5 V und einem Netzteil angesteuert werden können. 

Leistung

  • Druckbereich von 300 bis 1.200 mbar
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb mit 5 V
  • Die Auflösung der Höhenmessung beträgt auf Meereshöhe 20 cm Luft.
  • Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)

Spezifikationen

  • Messung des Drucks von 300 mbar bis 1.200 mbar
  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • I²C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Sehr geringer Stromverbrauch
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Grove-System

  • Sensortyp  Druck

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0037

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten