Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Drucksensortyp:Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule
Druckart:Absolut
Ausgangssignal-Typ:24 bit ADC
Druckgenauigkeit:±4mbar
Versorgungsspannungsbereich(V):1,5 – 3,6
Erhältlich von
Übersicht
Er ist für Höhen-und Luftdruckmessanwendungen in Smartphones und Tablets optimiert. Die Auflösung der Höhenmessung beträgt auf Meereshöhe 13 cm Luft. Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Es stellt einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24-Bit bereit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der hochauflösende Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Höhenmesser-/Thermometer-Funktion ohne zusätzliche Sensoren.
Der MS5637 kann direkt an jeden beliebigen Mikrocontroller mit I²C-Bus-Schnittstelle angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung von internen Registern im Gerät. Die kompakten Abmessungen von nur 3 mm x 3 mm x 0,9 mm3 ermöglichen eine Integration in Mobilgeräte. Diese neue Generation von Sensormodulen basiert auf führender MEMS- Technik und der bewährten Erfahrung und Expertise von MEAS Switzerland bei der Massenfertigung von Höhenmessermodulen, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden. Das Messprinzip führt zu einer sehr geringen Hysterese und