Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der TSYS02D Sensor ist ein eigenständiger Temperatur-sensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird.  

Das Sensormodell funktioniert mit 5 V (extern). Der TSYS02D

besitzt einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen.
 

Ausführliche Beschreibung

I²C-Schnittstelle: Das mit Grove kompatible Modul TSYS01 kann beim I²C-Modell mit einer Versorgung von 5 V an den Host angeschlossen werden. Es verfügt über einen Grove kompatiblen 4-poligen Anschluss für I²C.

 

Externe Steuersignale mit 5-V-Versorgung: Der IC wird als I²C-Slave mittels des Standard-Zweileiter-I²C-Anschlussschemas betrieben. Da der IC eine Nennspannung von 3,6 V aufweist, sind auf der Platine die notwendigen Schaltelemente wie Regler und elektrischer Pegelwandler integriert, sodass die SCL- und SDA-Signale direkt von einem externen I²C-Netz mit 5 V und einem Netzteil angesteuert werden können.  

Leistung

  • Genauigkeit von -5 °C bis 50 °C: 0,2 °C
  • Genauigkeit von -20 °C bis 100 °C: 0,5 °C
  • Genauigkeit von 40 °C bis 125 °C: 1 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb mit 5 V
  • Zeitkonstante: 4 Sekunden (typisch)
  • Umwandlungszeit: 43 ms (typisch)

Spezifikationen

  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • I²C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Sehr geringer Stromverbrauch

Vorteile

  • 4-poliger mit Grove kompatibler Steckverbinder
  • I²C-Schnittstelle
  • 24/16-Bit-Auflösung für Temperatur
  • Auf Chip gespeicherte Parameter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Grove-System

  • Sensortyp  Temperatur

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0039

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

MEAS, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken. Alle anderen hier aufgeführten Logos, Produkt- und/oder Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.