Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Drucksensor-Entwicklungsplatine MS5837 bietet die notwendigen Komponenten zum Anschließen des digitalen MS5837 Sensors für Luftdruck und Temperatur an jedes System, das mit Grove kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp :Grove-System
Sensortyp :Druck
EU RoHS-Konformität :Konform
Erhältlich von
Übersicht
Der MS5837 Drucksensor ist ein eigenständiger Druck- und Temperatursensor mit digitalem Ausgang, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Der digitale Drucksensor MS5837 für einen Druckbereich von 0 bis 2 bar wird u. a. in Multisport- und Schwimmuhren, Fitnesstrackern, Fahrradcomputern, Drohnen und Navigationsgeräten verwendet. Das Sensormodell arbeitet mit 5 V (extern). Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit-∆Σ-ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten.
Leistung
Druckbereich: 0 bis 2 bar
Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
Sehr geringer Stromverbrauch
Betrieb mit 5 V
Hochauflösendes Modul, 0,02 mbar (0-2 bar)
Schnelle Umwandlungszeit: 0,5 ms (typisch)
Spezifikationen
Druckmessungen von 0 bar bis 2 bar
Temperaturmessungen von -40 °C bis 125 °C
I²C-Kommunikation
Vollständig kalibriert
4-poliger mit Grove kompatibler Steckverbinder
Auf Chip gespeicherte Parameter
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp Grove-System